Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor
1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor

Una arandela Cat® diseñada para la tornillería M12 evita que la tornillería se hunda en el material y distribuye la carga de manera más uniforme.

Marca: Cat

Imágenes del producto
1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor
1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor
1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor
1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor
1B-4287: Arandela de 5 mm de espesor

Una arandela Cat® diseñada para la tornillería M12 evita que la tornillería se hunda en el material y distribuye la carga de manera más uniforme.

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1B-4287

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de arandela: Arandela Plana
Diámetro interno (mm): 14.3
Se adapta a distintos tamaños de pernos (pulg).: 1/2
Diámetro exterior (mm): 58.7
Grosor (mm): 5.0
Se adapta a distintos tamaños de pernos (mm).: M12
Diámetro interno (pulg): 0.563
Material: ACERO BLANDO,Acero de carbono
Diámetro exterior (pulg): 2.311
Grosor (pulg): 0.197
Diámetro exterior (pulg): 2.311
Diámetro externo (mm): 58.7
Coating: Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1B-4287

TRACTOR TOPADOR

4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

DESGARRADOR

3

CABRESTANTE

53

RETROEXCAVADORA

931 D3

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910 910F 910E

COMPACTADOR DE SUELOS

825B

CARGADOR DE RUEDAS

918F 924F

MOTONIVELADORA

12G 120G 14H NA 160G 140G 16G 130G 120 GC 16H NA 140 GC 14G

CORTADOR GIRATORIO

RC20

CAMIÓN DE OBRAS

789G 785D 789D 789 785

RASTRILLO - JARDINERÍA

LR18 LR18B LR15 LR15B

CHALLENGER

65C 65E 85C 65D 70C 75D 75C 75E

TRACTOR DE RUEDAS

621

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 16G 130G

RASTRILLO PARA JARDINERÍA

LR18B LR15B LR116 LR119

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12 IT14B IT18F IT24F IT12B

CAMIÓN

785 785G 789C 789D 785C 785D

CARGADOR DE CADENAS

933C 939 933 931C II 931 931B 935C 931C 935B 939C 935C II

TRACTOR DE CADENAS

D4C III D3G D3B D3C D4C II D4B D5C III D3 D4G D4C D5C D3C II D5G D7E LGP D7E D3C III

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido