InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCantoneras del cucharón1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCantoneras del cucharón1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado
1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado

Extremo de cuchilla de 40 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado
1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado
1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado
1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado
1U-0761: Extremo de cuchilla de servicio pesado

Extremo de cuchilla de 40 mm

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1U-0761

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Machine (Máquina): Cargador
Longitud (mm): 556.0
Altura (mm): 40.0
Longitud (pulg): 21.89
Altura (pulg): 1.57
Ancho (mm): 265.0
Depth (in): 21.89
Hole Spacing (in): 3.071
Thickness (mm): 40.0
Width (in): 10.433
Wear or Durability: Standard
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 556.0
Hole Spacing (mm): 78.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1U-0761

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 972M XE 993K 982XE 980G II 966M XE 980XE 988B 988G 988H 988F 988K 972G 980C 966 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972 972L 980K 992K 972XE 980M 966 GC 988F II 972 XE 986 966XE 966K XE 980 982 988GC 966H 966G 962H 966K 986H 950H 966M 950K 986K 962K 966G II 950M 962M 982 XE 982M 993 992 980F II

CARGADOR DE CADENAS

973C 973D

CUCHARÓN

BUCKET

EXCAVADORA

345B II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido