InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm
207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm

Engranaje planetario Cat® (mando final)

Marca: Cat

Imágenes del producto
207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm
207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm
207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm
207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm
207-6937: Engranaje planetario de acero de transmisión de 129,93 mm

Engranaje planetario Cat® (mando final)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 207-6937

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Número de dientes: 27
Diámetro exterior (mm): 286.18
Diámetro interno (mm): 129.931
Ancho (mm): 55.0
Diámetro exterior (pulg): 11.266
Diámetro interno (pulg): 5.115
Ancho (pulg): 2.165
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 207-6937

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido