InicioSistemas eléctricos y electrónicosPotenciaTransformadores215-2434: Transformador de encendido
InicioSistemas eléctricos y electrónicosPotenciaTransformadores215-2434: Transformador de encendido
215-2434: Transformador de encendido

Transformador de encendido Cat® para Motor de la Serie G3400, longitud: 301,5 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
215-2434: Transformador de encendido
215-2434: Transformador de encendido
215-2434: Transformador de encendido
215-2434: Transformador de encendido
215-2434: Transformador de encendido

Transformador de encendido Cat® para Motor de la Serie G3400, longitud: 301,5 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 215-2434

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de rosca externa (pulg): 5/8-24 UNEF
Tamaño hexagonal (pulg): 1.25
Tamaño hexagonal (mm): 31.8
Tamaño de rosca interna (pulg): 13/16-20 UNEF
Longitud (pulg): 11.87
Longitud (mm): 301.5
Diámetro exterior (pulg): 1.26
Diámetro exterior (mm): 32.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 215-2434

MOTOR DE GAS

G3412 G3408 G3408B G3406

MOTOR

G3406 G3408 G3412

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido