InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónTapas superiores229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónTapas superiores229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes
229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes

Centro de placa de desgaste de montaje superior empernable

Marca: Cat

Imágenes del producto
229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes
229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes
229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes
229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes
229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes
229-7045: Placa de desgaste central del protector de bordes

Centro de placa de desgaste de montaje superior empernable

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 229-7045

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.984
Longitud (mm): 410.0
Grosor (mm): 25.0
Longitud (pulg): 16.1
Ancho final (mm): 254.0
Depth (in): 10.0
Hole Spacing (in): 3.543
Width (in): 16.142
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 410.0
Bevel Angle: 35.0
Position: Center
Spade Angle: 0.0
Hole Quantity: 4
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 254.0
Hole Spacing (mm): 90.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 229-7045

CARGADOR DE RUEDAS

990K 990H 990 990 II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido