Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor
233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor

Calce

Marca: Cat

Imágenes del producto
233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor
233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor
233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor
233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor
233-0375: Calce de Acero de 12 mm de Espesor

Calce

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 233-0375

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho (mm): 50.0
Ancho (pulg): 1.968
Grosor (mm): 12.0
Grosor (pulg): 0.472
Material: Acero
Longitud (mm): 126.0
Longitud (pulg): 19.5
Tamaño del orificio (mm): 18
Tamaño del orificio (pulg): 0,708
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 233-0375

TRACTOR DE CADENAS

D6N LGP D6N D6N XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido