Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTren de impulsiónMando finalPlacas del mando final242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria
Inicio
Tren de impulsiónMando finalPlacas del mando final
242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria
242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria

La plancha, placa final de transmisión planetaria Cat® proporciona soporte estructural y alineación para el mecanismo de engranaje planetario dentro de la transmisión.

Marca: Cat

Imágenes del producto
242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria
242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria
242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria
242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria
242-9523: 89,61mm OD Plancha, placa final de transmisión planetaria

La plancha, placa final de transmisión planetaria Cat® proporciona soporte estructural y alineación para el mecanismo de engranaje planetario dentro de la transmisión.

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 242-9523
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 242-9523

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 89.61
Diámetro interno (mm): 70.134
Grosor (mm): 4.214
Diámetro exterior (pulg): 3.5279
Diámetro interno (pulg): 2.761
Grosor (pulg): 0.1659
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 242-9523

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

966H 966L 966K 966 966 GC 966M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto