Caterpillar

Seleccionar equipo
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
Seleccionar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Seleccionar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros243-5806: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros
243-5806: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-5806: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
243-5806: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-5806: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-5806: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-5806: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

8T-0785: Anillo de plástico de 66,49 mm de diámetro exterior
8T-0785: Anillo de plástico de 66,49 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
495-8197: Sello de dos piezas de 114,35 mm de diámetro de perforación
495-8197: Sello de dos piezas de 114,35 mm de diámetro de perforaciónCantidad: 1
4J-2620: Guía del pistón de 114,30 mm de diámetro de perforación
4J-2620: Guía del pistón de 114,30 mm de diámetro de perforaciónCantidad: 1
1K-7095: Anillo de Respaldo de 107,48 mm de Diámetro Interno
1K-7095: Anillo de Respaldo de 107,48 mm de Diámetro InternoCantidad: 1
175-7902: Sello anular de 110,72 mm de diámetro interior
175-7902: Sello anular de 110,72 mm de diámetro interiorCantidad: 1
289-2937: Conjunto de sello: amortiguador
289-2937: Conjunto de sello: amortiguadorCantidad: 1
225-3281: Sello limpiador de labio doble de 61,42 mm de diámetro interior
225-3281: Sello limpiador de labio doble de 61,42 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 7 de 7
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 243-5806

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 243-5806

COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

825G II 825H 825G 825K 825 826H 826K 826 826G

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824G II 824 824H 824G 824K

CARGADOR DE RUEDAS

980G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido