Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
247-8790: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

247-8790: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto

247-8790: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

087-5510: Anillo de respaldo del cilindro del cucharón de 115,2 mm de diámetro interno

Cantidad: 1

095-1717: Sello anular de 114,40 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

158-9063: Guía del pistón del cilindro del cucharón de 120 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

165-9286: Sello de labio de 82,70 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

170-9844: Sello de amortiguación de 84 mm de Diámetro Interior

Cantidad: 1

170-9860: Sello en U de 83,4 mm de diámetro interno

Cantidad: 1

179-9674: Anillo de desgaste de 111,93 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

247-8789: Anillo de sello para cilindro hidráulico

Cantidad: 1

7Y-5116: Anillo de Respaldo de 85 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mm

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 10 de 10

Descripción del número de pieza 247-8790

Descripción: Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico. Atributos: Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales cuentan con materiales y diseños patentados para un conjunto de compresión superior y aplicaciones de temperatura más amplias. Todos se adaptan a su aplicación, lo que ayuda a garantizar el máximo rendimiento y una larga vida útil. Además, debido a que los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® proporcionan todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo, los clientes reciben una solución rápida durante las reparaciones urgentes. Esto garantiza el máximo tiempo de actividad y productividad. Aplicación recomendada: la aplicación del kit de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindros e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como 1,3-butadieno, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 247-8790

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 247-8790

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

323D LN

EXCAVADORA

320B S 320B N 320D L 320B L 320C L 345C L 320D FM RR 325D L 320D FM 320B 320C 320D 323D SA 323D S 323D L 323D LN 320C FM 324D L 330D L 321C 336D L 320B FM LL 325D 321B

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido