Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasInterior de la cabinaAislamiento de cabina259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor
InicioCabinasInterior de la cabinaAislamiento de cabina259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor
259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor

Revestimiento Cat® (insonorización)

Marca: Cat

Imágenes del producto
259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor
259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor
259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor
259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor
259-3546: Revestimiento de lámina de supresión de sonido del motor de 25,4 mm de espesor

Revestimiento Cat® (insonorización)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 259-3546

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 1.0
Longitud total (mm): 580.0
Ancho total (mm): 522.0
Longitud total (pulg): 22.83
Descripción del material: Tejido de fibra de vidrio
Grosor (mm): 25.4
Ancho total (pulg): 20.55
Material: Acoustical Insulation
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 259-3546

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

340D2 L 336D 330D 330D L 336D L

EXCAVADORA

336D2 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L 330D MH 330D LN 340D2 L 330D L 336D L 330D 330D FM 336D

EXCAVADORA DE RUEDAS

M330D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido