InicioMangueras y tubosTapas y taponesTapones274-3573: Tapón de la puerta de la cabina
InicioMangueras y tubosTapas y taponesTapones274-3573: Tapón de la puerta de la cabina
274-3573: Tapón de la puerta de la cabina

Tapón Cat® (grupo de puerta de la cabina)

Marca: Cat

Imágenes del producto
274-3573: Tapón de la puerta de la cabina
274-3573: Tapón de la puerta de la cabina
274-3573: Tapón de la puerta de la cabina
274-3573: Tapón de la puerta de la cabina
274-3573: Tapón de la puerta de la cabina

Tapón Cat® (grupo de puerta de la cabina)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 274-3573

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de asa (mm): Not specified
Diámetro externo (mm): 20.0
Diámetro exterior (pulg): 0.8
Diámetro de la cabeza (mm): Not specified
Longitud (mm): 13.1
Tamaño del orificio (mm): No especificado
Longitud (pulg): 0.5
Material: No especificado
Estilo: A presión
Tipo: No Especificado
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 274-3573

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

305.5 306E 306 307E 307 306E2 308E 308E2 307E2 305.5E2 305.5E 308E2 CR

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido