Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్
274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్

Cat® ప్లగ్ (క్యాబ్ డోర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్
274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్
274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్
274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్
274-3573: క్యాబ్ డోర్ కవర్ ప్లగ్

Cat® ప్లగ్ (క్యాబ్ డోర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 274-3573 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
గ్రిప్ పొడవు (mm): Not specified
బాహ్య వ్యాసం (mm): 20.0
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.8
హెడ్ వ్యాసం (mm): Not specified
పొడవు (mm): 13.1
రంధ్రం పరిమాణం (mm): పేర్కొనలేదు
పొడవు (ఇంచులలో): 0.5
మెటీరియల్: పేర్కొనలేదు
శైలి: పుష్-ఇన్
రకం: పేర్కొనలేదు
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 274-3573కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

305.5 306E 306 307E 307 306E2 308E 308E2 307E2 305.5E2 305.5E 308E2 CR

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది