InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónTapas superiores286-2142: Placa de desgaste del cucharón
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónTapas superiores286-2142: Placa de desgaste del cucharón
286-2142: Placa de desgaste del cucharón

Plancha de desgaste de acero montada en la parte superior del cucharón Cat® usa en la cuchilla izquierda

Marca: Cat

Imágenes del producto
286-2142: Placa de desgaste del cucharón
286-2142: Placa de desgaste del cucharón
286-2142: Placa de desgaste del cucharón
286-2142: Placa de desgaste del cucharón
286-2142: Placa de desgaste del cucharón
286-2142: Placa de desgaste del cucharón

Plancha de desgaste de acero montada en la parte superior del cucharón Cat® usa en la cuchilla izquierda

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 286-2142

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.472
Longitud (mm): 323.0
Grosor (mm): 12.0
Longitud (pulg): 12.7
Ancho final (mm): 203.2
Depth (in): 7.992
Hole Spacing (in): 3.346
Width (in): 12.283
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 312.0
Bevel Angle: 22.5
Position: LH
Spade Angle: 15.0
Hole Quantity: 3
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 203.0
Hole Spacing (mm): 85.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 286-2142

CARGADOR DE RUEDAS

980K 980G II 980G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido