InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior

Con el sello en U de varilla de cilindro Cat® para cilindro de levantamiento hidráulico de 63 mm de diámetro, se garantiza un funcionamiento sin fugas y una confiabilidad mejorada.

Marca: Cat

Imágenes del producto
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior

Con el sello en U de varilla de cilindro Cat® para cilindro de levantamiento hidráulico de 63 mm de diámetro, se garantiza un funcionamiento sin fugas y una confiabilidad mejorada.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 289-2948

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro (pulg): 3.0,3.0
Diámetro (mm): 76.25,76.25
Descripción del material: Poliuretano
Diámetro exterior (pulg): 3.08
Diámetro exterior (mm): 78.32
Diámetro de la varilla (pulg): 2.5
Diámetro de la varilla (mm): 63.45
Ancho (pulg): 0.41
Ancho (mm): 10.49
Longitud (mm): 78.74
Altura (mm): 12.7
Longitud (pulg): 3.1
Altura (pulg): 0.5
Material: Polyurethane Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 289-2948

TRACTOR TOPADOR

7SU 7A 7S 7U

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 775D 773E

RETROEXCAVADORA CARGADORA

442D 438C 426C 438D 424D 436C 416E 416F 420E 432D 416C 428D 428B 416B 428C 420F

COMPACTADOR DE SUELOS

825H 825G 825G II

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AD45

MOTOTRAÍLLA

627K 627K LRC 623K LRC 623K 621K 623G 623F 623E 627G 627F 627E 621E 621G 621F

MOTONIVELADORA

24H 18M3 24M 24 14M3 16 14 18 16H NA 16M 16M3 14M-3 14H NA 16H 16G 14M 14H 14G

TENAZA

HYDRAULIC

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

530B

CORTADOR GIRATORIO

RC20

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824H 824G 814F II 814F 824G II

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 623H 621K OEM 621E 621F 621G 621H 627G 627H 631E 631G 637G 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826G II 816F II 826H 816F

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

16G

CAMIÓN

785 775G 775F 773G LRC 775E 777D 777G 777F 775G OEM 773E 785G 773D 773G 773F 775G LRC 773G OEM 785C 785D 785B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-1000 AP-1050

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D7R D6T LGP D7H D6R III D4 D5 D6GC D6H II D6R STD D6K XL D7R LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D5R LGP D6N LGP D6R XL D6R II D6K2 XL D6K2 D6T XW D6T XL D7R SERIES D6K2 LGP D5R2 D5R XL D5M D5N D7R II D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D6K D7R XR D6H D6K LGP

DESGARRADOR

7

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R3000H R2900G R1700G R2900

CABRESTANTE

57H

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-250C RM-350B RM-350

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

928G 924GZ 928HZ 924HZ 924H 924G 988H 980H 938G 938F 930G 930H

CAMIÓN DE OBRAS

777G 785D 785 D10R

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18F IT24F IT28G IT28F

CARGADOR DE CADENAS

953C 939C

TRACTOR

776D 784C 784B

EXCAVADORA DE RUEDAS

M318F M313D

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido