InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito293-7213: COJINETE: MANGUITO
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito293-7213: COJINETE: MANGUITO
293-7213: COJINETE: MANGUITO

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
293-7213: COJINETE: MANGUITO
293-7213: COJINETE: MANGUITO
293-7213: COJINETE: MANGUITO
293-7213: COJINETE: MANGUITO
293-7213: COJINETE: MANGUITO

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 293-7213

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 60.0
Inside Diameter (in): 2.37
Outside Diameter (mm): 75.0
Outside Diameter (in): 2.96
Overall Length (mm): 50.0
Overall Length (in): 1.96
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 50.0
Muesca interna:
Diámetro interior aproximado (mm): 60.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 75.0
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 293-7213

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

305E 305.5E2 CR 306 305 CR 304C CR 305E2 305C CR 305D CR 305E2 CR 305.5E2 305.5D 305.5E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido