Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorCorreas, poleas y amortiguadores de vibracionesPoleas de motor297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior
InicioMotorCorreas, poleas y amortiguadores de vibracionesPoleas de motor297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior
297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior

Rodamiento de bolas Cat® de 62 mm de diámetro exterior utilizado para SOPORTAR cargas y mejorar las rotaciones.

Marca: Cat

Imágenes del producto
297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior
297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior
297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior
297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior
297-4677: Rodamiento de bolas de 25 mm de diámetro interior

Rodamiento de bolas Cat® de 62 mm de diámetro exterior utilizado para SOPORTAR cargas y mejorar las rotaciones.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 297-4677

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 61.9935
Diámetro interno (mm): 24.995
Altura (mm): 16.89
Diámetro exterior (pulg): 2.4406
Diámetro interno (pulg): 0.984
Altura (pulg): 0.6649
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 297-4677

GENERADOR

XQP500 SR4B

GRUPO ELECTRÓGENO

C13 XQ350 D550GC C13GENSET C15 I6 C18 I6 C13 XQ375 D450GC C9 D400GC D600 GC C18 C15 C13 D500GC

MOTOR INDUSTRIAL

C15

MOTOR - INDUSTRIAL

C15

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido