InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos2K-0439: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos2K-0439: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
2K-0439: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

Pulgada

Marca: Cat

Imágenes del producto
2K-0439: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
2K-0439: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

Pulgada

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2K-0439

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88.9
Tipo de perno: Pernos De Cabeza Hexagonal
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 19.05
Material: Aleación de zinc,Acero,Acero de carbono
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2K-0439

PRODUCTOS FORESTALES

FB221

CORTADOR DE TRONCOS

227

EXCAVADORA

219D 215B 229 219 215C 225 225B 215 215D 225D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido