Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de corteArandelas de herramienta de corte2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de corteArandelas de herramienta de corte2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior

ARANDELA PLANA

Marca: Cat

Imágenes del producto
2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
2S-1654: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior

ARANDELA PLANA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2S-1654

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro externo (mm): 44.5
Diámetro exterior (pulg): 1.752
Grosor (mm): 6.0
Grosor (pulg): 0.236
Se adapta a distintos tamaños de pernos (mm).: M12
Se adapta a distintos tamaños de pernos (pulg).: 1/2
Recubrimiento: La Combinación De Fosfato De Zinc Y Aceite Ofrece Protección Contra La Corrosión Hasta El Punto Del Ensamblaje (se Recomienda Aplicar Pintura Para Las Aplicaciones Exteriores). Resistencia De Niebla Salina De 72 horas Al Óxido Rojo. Color De Revestimiento: De Gris Oscuro A Negro.
Material: Acero endurecido,Aleación de acero baja,Aleación de zinc,Acero de carbono
Tipo de arandela: Arandela Plana
Inside Diameter (mm): 13.5
Outside Diameter (in): 1.752
Outside Diameter (mm): 44.5
Inside Diameter (in): 0.531
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2S-1654

TRACTOR TOPADOR

10C 10SU 7SU 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 8S 8U 834U 834S 4A

DESGARRADOR

7 4 8 953 951 955 10 943

CABRESTANTE

528 59N 59L 58L 57H 55 59 58

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910F 910E

CARGADOR DE RUEDAS

986H 916 988B 988G 988H 988F G916 926 992C 980K 926E 966D 966E

CORTADOR DE TRONCOS

227

MOTOTRAÍLLA

657 613C 666 666B 621E

MOTONIVELADORA

12G 120G 160G 16H NA 14H NA 140G 16G 130G 14G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535C 535B 525 515 528 545C 545 528B 525C 525B 530B

TIENDETUBOS

572G 571G 561B 561D 561C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B

TRACTOR DE RUEDAS

623E 651E 657E 657B 615 621E 611 621S 613C II 615C 627E 615C II 631E 613C 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836

CONTROL HIDRÁULICO

163 143 183B 153 141 140

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

12G 130G 140G 16G

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12B IT14F IT14B IT18

CAMIÓN

785 777B 777 769C 785C 773B 785B

CARGADOR DE CADENAS

963 973 963B 983 977K 977L 983B 943 955K 955L 953

TRACTOR

776B 772B 784C 784B

EXCAVADORA

235 235B

TRACTOR DE CADENAS

D7F D6G SR D7G D7H D6D SR D5 D8L D10 D9L D9N D10N D10T D4E D4E SR D6F SR D5B D11T D5E D6E SR D6C D6D D7G2 D6E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido