Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla
308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla

Sello amortiguador Cat® de 50,75 mm de diámetro de varilla para cilindro de dirección

Marca: Cat

Imágenes del producto
308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla
308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla
308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla
308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla
308-1876: Sello de amortiguador de 50,75 mm de diámetro de la varilla

Sello amortiguador Cat® de 50,75 mm de diámetro de varilla para cilindro de dirección

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 308-1876

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interior (pulg): 1.96
Diámetro interior (mm): 49.75
Grosor (pulg): 0.33
Grosor (mm): 8.5
Peso (kg): 0.01
Peso (lb): 0.01
Ancho (pulg): 0.24
Ancho (mm): 6.0
Material: Plastic Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 308-1876

CARGADOR DE RUEDAS

966H 972G II 972H 966G II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido