Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
336-1007: KIT DE REPARO DEL MANDO FINAL (MÁQUINA DE RUEDAS)

336-1007: KIT DE REPARO DEL MANDO FINAL (MÁQUINA DE RUEDAS)

Kit de cojinete de mando final para camión minero

Marca: Cat

fallback-image

336-1007: KIT DE REPARO DEL MANDO FINAL (MÁQUINA DE RUEDAS)

Kit de cojinete de mando final para camión minero

Marca: Cat

Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

174-4504: Cojinete: taza (resistente a los residuos)

Cantidad: 1

183-9519: Cojinete: taza (resistente a los residuos)

Cantidad: 1

183-9520: Cojinete: cono (resistente a los residuos)

Cantidad: 1

196-0423: Cojinete: cono (resistente a los residuos)

Cantidad: 2

196-0424: Cojinete: taza (resistente a los residuos)

Cantidad: 2

198-3173: Conjunto de cojinete

Cantidad: 4

1T-0068: Pasador de resorte ranurado de 15,88 mm de largo

Cantidad: 2

200-4215: Arandela de tope Cat® de 229,5 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

212-5027: Cojinete: cono (resistente a los residuos)

Cantidad: 1

241-6948: Sello anular de 428,92 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

2A-3398: Empaquetadura del cárter de aceite de 2,04 mm de grosor

Cantidad: 1

2D-6506: Sello anular de 736,6 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

2K-9062: Clavija de muelle ranurada de acero de 31,75 mm de longitud

Cantidad: 1

2M-9780: Junta tórica NBR de 2,46 x 19,18 mm 90A

Cantidad: 5

2S-4078: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

305-4296: 13. Plancha de empuje del mando final de 5 mm de espesor

Cantidad: 1

363-0638: Cojinete de manguito de 145 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

380-6914: Sello anular de 532,26 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

423-2089: Grupo de sello duo

Cantidad: 1

423-2091: Grupo de sello duo

Cantidad: 1

436-2594: Cojinete de rodillos de 101,62 mm de diámetro interior

Cantidad: 8

5B-3265: Empaquetadura de cobre de 1,63 mm de espesor

Cantidad: 2

5P-5045: Cojinete de bola de fila única

Cantidad: 1

6V-3967: Sello anular de 316,86 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

7X-1548: 454,91 mm Diámetro interior del sello-anillo

Cantidad: 1

7X-4781: junta Tórica de Diámetro Interior de 1075 mm

Cantidad: 1

7X-4801: Sello anular de 985 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

Se muestran 1 a 27 de 27

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido