Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje365-2574: 50,72 mm Diámetro exterior Clavija de enganche
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje365-2574: 50,72 mm Diámetro exterior Clavija de enganche
Comparar piezas alternativas
Diámetro del pasador (pulg)
Longitud (pulg)
Effective Length (in)
Descripción
365-2574
Esta pieza:
365-2574: 50,72 mm Diámetro exterior Clavija de enganche

2.01

7.64

7.618

Clavija de varillaje Cat® de 50,72 mm de diámetro exterior para cilindro de dirección

614-9466
Esta pieza:
614-9466: CLAVIJA KT-STRG CILINDRO

Todas las piezas necesarias para actualizar completamente una unión de pasador. ¡Todas las piezas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto! El juego incluye el pasador de varillaje, los cojinetes y bujes, y la tornillería (pernos, arandelas, calces, espaciadores, etc.)

614-9472
Esta pieza:
614-9472: Kit de pasadores: cilindro de dirección al bastidor trasero

EL JUEGO PROPORCIONA UN CONJUNTO DE PASADOR Y UN COJINETE JUNTO CON LA TORNILLERÍA RELACIONADA PARA EL REEMPLAZO DE UN SOLO PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN EN LA CONEXIÓN AL BASTIDOR DEL EXTREMO TRASERO

Piezas relacionadas
9M-1328: Cojinete: alineación
9M-1328: Cojinete: alineación

Cojinete esférico liso de alineación automática Cat®

Revise el precio
364-8483: Cojinete: alineación
364-8483: Cojinete: alineación

Cojinete esférico liso de alineación automática Cat®

Revise el precio
1K-6985: Anillo de retención interno
1K-6985: Anillo de retención interno

Anillo de retención interno Cat® para el cilindro de dirección

Revise el precio
2D-4867: Adaptador recto de 1/8
2D-4867: Adaptador recto de 1/8

Adaptador recto Cat® de engrasador de 1/8" a PTF

Revise el precio
7G-8839: Espaciador de acero de 13,50 mm de diámetro interior
7G-8839: Espaciador de acero de 13,50 mm de diámetro interior

Espaciador de acero Cat® de 57 mm de diámetro exterior utilizado para obtener una longitud de estiramiento adicional en un eslabón de pasador

Revise el precio
365-2565: Arandela de 53 mm de diámetro interior
365-2565: Arandela de 53 mm de diámetro interior

ARANDELA PLANA

Revise el precio
8T-4192: Perno de Cabeza Hexagonal M12-1,75 × 25 mm
8T-4192: Perno de Cabeza Hexagonal M12-1,75 × 25 mm

Perno de cadena

Revise el precio
9M-1328
9M-1328: Cojinete: alineación
Revise el precio
364-8483
364-8483: Cojinete: alineación
Revise el precio
1K-6985
1K-6985: Anillo de retención interno
Revise el precio
2D-4867
2D-4867: Adaptador recto de 1/8
Revise el precio
7G-8839
7G-8839: Espaciador de acero de 13,50 mm de diámetro interior
Revise el precio
365-2565
365-2565: Arandela de 53 mm de diámetro interior
Revise el precio
8T-4192
8T-4192: Perno de Cabeza Hexagonal M12-1,75 × 25 mm
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido