InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros377-9352: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros377-9352: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
377-9352: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
377-9352: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
377-9352: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

233-2589: Anillo de desgaste de la guía del pistón de 94 mm de diámetro de la perforación
233-2589: Anillo de desgaste de la guía del pistón de 94 mm de diámetro de la perforaciónCantidad: 1
167-2303: Sello en U para el vástago del cilindro de 49,27 mm de diámetro interior
167-2303: Sello en U para el vástago del cilindro de 49,27 mm de diámetro interiorCantidad: 1
233-0619: Traílla de doble labio de 47,89 mm de diámetro interior
233-0619: Traílla de doble labio de 47,89 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-4611: Sello anular de Diámetro Interior de 98,02 mm
9X-4611: Sello anular de Diámetro Interior de 98,02 mmCantidad: 1
2K-6830: Anillo de respaldo de caucho de 94,86 mm de diámetro interior
2K-6830: Anillo de respaldo de caucho de 94,86 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2Y-5821: Anillo de bloqueo de 22,30 mm de diámetro exterior libre
2Y-5821: Anillo de bloqueo de 22,30 mm de diámetro exterior libreCantidad: 1
167-2183: Sello de amortiguador de 50 mm de diámetro de la varilla
167-2183: Sello de amortiguador de 50 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
140-7649: Sello de pistón de 84,5 mm de diámetro interior
140-7649: Sello de pistón de 84,5 mm de diámetro interiorCantidad: 1
3E-6735: Sello anular de 91,67 mm de diámetro interior
3E-6735: Sello anular de 91,67 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 377-9352

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 377-9352

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420F2 424D 416E 428F 416F 420D 422F 432E 442D 444F 420E 432F 442E 434E 422E 432D 434F 444E 440 426B 428D 416D 428E 436B 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

420F2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido