399-4439: PISTA DE COJINETE: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-4439: PISTA DE COJINETE YM

    Número de pieza: 399-4439
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos cónicos Cat®
    motor grader
    163H 12M 14G 140G 163H NA 140K 2 140H NA 14M 130G 120M 2 14L 12G 160M 3 AWD 12H NA 12M 2 12H 160H 143H 140H 120M 160M 160M 2 140M 2 140M 140 12M 3 140H ES 140M 3 160H NA 140 GC 14H 12M 3 AWD 140M 3 AWD 160H ES 160K 160M 3 140K 16 12H ES 160G 14H NA 12K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3508 3516 3508B 3304 PM3512 3512B 3304B 3306 3516B PM3516

    petroleum products
    C11 CX31-C9I TH31-E61 C15 C18 C9 3512 CX31-C13I CX38-P892 C7 TH31-C9P CX38-P800 CX31-C18I TH31-C9I CX31-C11I C13 CX35-C18I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C15I TH35-C11I CX35-P800 TH35-C15I 3516C

    paving compactor
    PF-290B CW-34 PS-360C CS-683E CS-663E PS-360B CP-663E CW34

    backhoe loader
    446B 446 446D

    engine - machine
    3304

    marine products
    3516B 3512B 3516 C18 D398A D398B D379B 3508B 3512 D399 3508 D379A 3304B 3306B

    track-type loader
    951C 951B 941 941B 955C 951

    engine - industrial
    3304 C-9 3412 3406B C-12 3306 3408 3116 3114 C9.3 3412E 3516 C11 G398 3456 G3408 C-15 D330C G3304 D353C G379 C15 D353D C7 G3412 G399 C13 3512 G353D G379A D343 3406 G3306 C18 D342C D333C C-10 3508 3408C C9 D398B 3306B 3196 G333C D342 G3406 C13B C-16 3406C 3176C 3176B D398 D353E 3126B SR4 3126 3408E 3412C G342C 3406E 3408B C9.3B 3304B

    wheel tractor-scraper
    666B 666 641 651 657 657B

    track-type tractor
    D4E D4D 4 143 4S 4A D4E SR 140 141

    road reclaimer
    RM-300