InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)

Cóncava caliente D7 de 22 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8293: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)

Cóncava caliente D7 de 22 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3G-8293

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 22.0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 527.7
Width (in): 11.823
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 20.776
Width (mm): 300.3
Upper Hole Spacing (in): 4.0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.0
Thickness (in): 0.866
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-8293

TRACTOR TOPADOR

834S

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824G II 824 824H 824G 834B 824K

TRACTOR DE CADENAS

D7R D7G D7R II D7E LGP D7E D7G2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido