InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión3P-1667: CAJA
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión3P-1667: CAJA
3P-1667: CAJA

Cat® Housing-Clutch

Marca: Cat

Imágenes del producto
3P-1667: CAJA
3P-1667: CAJA
3P-1667: CAJA
3P-1667: CAJA
3P-1667: CAJA

Cat® Housing-Clutch

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3P-1667

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 523.77
Inside Diameter (mm): 288.93
Length (mm): 54.86
Outside Diameter (in): 20.62
Inside Diameter (in): 11.375
Length (in): 2.159
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3P-1667

TRACTOR DE RUEDAS

621 627B 627G 621B 627H 627E 621K OEM 623B 627F 621R 621E 623G 621F 623H 623E 623F 621G 621H 621S

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K 621E 623F 621F 627F 623E 621B 627E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido