InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesEngranajes de la transmisión3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesEngranajes de la transmisión3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior
3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior

Corona Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior
3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior
3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior
3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior
3T-3080: Corona dentada de acero de 398,49 mm de diámetro exterior

Corona Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3T-3080

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Diámetro exterior (mm): 398.49
Diámetro interno (mm): 317.94
Ancho (mm): 127.2
Diámetro exterior (pulg): 15.688
Diámetro interno (pulg): 12.517
Ancho (pulg): 5.007
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3T-3080

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 777

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E

CAMIÓN

777C 777B 777D 777G 777F

TRACTOR

776D 776C 776B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido