InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior
3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior

Sello duo-cone Cat® utilizado para cajas de ejes

Marca: Cat

Imágenes del producto
3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior
3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior
3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior
3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior
3T-6541: Sello duo-cone de 215,56 mm de diámetro exterior

Sello duo-cone Cat® utilizado para cajas de ejes

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3T-6541

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 700.0
Diámetro interno (mm): 667.58
Diámetro exterior del labio (mm): 704.66
Diámetro de la caja (mm): 703.28
Temperatura (°C): -55 A 150
Diámetro exterior (pulg): 27.6
Diámetro interno (pulg): 26.3
Diámetro exterior del labio (pulg): 27.7
Diámetro de la caja (pulg): 27.7
Temperatura (°F): -67 A 302
Descripción del material del anillo: Formado
Diámetro externo (mm): 210.0
Material tórico: Silicona
Ángulo de rampa: 15.0
Sección transversal tórica (mm): 13.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3T-6541

CAMIÓN ARTICULADO

725C 725 730 D20D D250E D250D 730C D250E II D300E II

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

CARGADOR DE RUEDAS

962M Z 962 962H 950H 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M 950M Z

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

TK380 2570C 543 HA770 HA870 TK370 2670C 563C 533 573C

CAMIÓN EXPULSOR

730 730C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

545C 535C 525C 535B 525B 525 545 515

TRACTOR DE CADENAS

D6D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido