InicioCabinasSistemas HVAC de cabinaOtros componentes del HVAC de cabina415-2557: Compresor del refrigerante
InicioCabinasSistemas HVAC de cabinaOtros componentes del HVAC de cabina415-2557: Compresor del refrigerante
415-2557: Compresor del refrigerante

Compresor de refrigerante de aluminio Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
415-2557: Compresor del refrigerante
415-2557: Compresor del refrigerante

Compresor de refrigerante de aluminio Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 415-2557

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Pasadores: 2.0
Diámetro de la perforación (pulg): 1.2
Longitud (mm): 27.4
Longitud total (mm): 224.0
Tipo de conector: DT de 2 clavijas
Diámetro exterior (mm): 128.0
Ancho total (mm): 148.4
Descripción del material: Aluminio fundido
Ancho total (pulg): 5.8
Longitud (pulg): 1.1
Diámetro exterior (pulg): 5.0
Voltaje (VCA): 12 (VCC)
Longitud total (pulg): 8.8
Diámetro de la perforación (mm): 29.3
Material: Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 415-2557

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

305.5 GC 307E 307 308E 308E2 307E2 308E2 CR

CAMIÓN DE CARRETERA

CT660

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido