InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire de la cabina417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar
InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire de la cabina417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar
417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar

Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar

Marca: Cat

Imágenes del producto
417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar
417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar
417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar
417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar
417-8134: Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar

Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 417-8134

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Media Type: Standard
Width (in): 6.024
Height with Seal (in): 9.35
Height without Seal (in): 9.35
Length (mm): 153.0
Width (mm): 153.0
Type: Urethane Round
Length (in): 6.024
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Polyurethane Plastic
Height without Seal (mm): 237.5
Height with Seal (mm): 237.5
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 417-8134

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

RETROEXCAVADORA CARGADORA

415 416 434 430 432 450 420XE 420F2 422F2 444F2 427F2 426 F2 428F2 426 428 444 424 440 420 432F2 430F2 434F2 416F2 415F2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido