Para disponibilidad y precio
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
420-5696: Juego de empaquetadura del sistema de combustible
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor420-5696: Juego de empaquetadura del sistema de combustible

420-5696: Juego de empaquetadura del sistema de combustible

Kit de sistema de combustible

Marca: Cat

Imágenes del producto

420-5696: Juego de empaquetadura del sistema de combustible

420-5696: Juego de empaquetadura del sistema de combustible

Kit de sistema de combustible

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

033-6033: Sello anular de 12,42 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

112-3540: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

136-7227: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

1P-0436: Empaquetadura de 1,2 mm de grosor para tuberías de filtro de combustible

Cantidad: 1

214-7568: Sello anular STOR (Straight Thread O-Ring, sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)

Cantidad: 23

228-7091: Sello anular de 19,28 mm de diámetro exterior

Cantidad: 4

234-8937: Cubierta de Torneado de la Herramientas de 2,23 mm con Sello Adherido

Cantidad: 1

238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

5P-7815: Sello anular de 37,46 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6V-1197: Sello anular de 98,02 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6V-3549: Sello anular de 145,64 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6V-5048: 8,92 mm de diámetro interior del sello anular

Cantidad: 2

6V-5134: Sello anular de 31,12 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6V-6923: Anillo de respaldo de plástico de 15,86 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

8L-2786: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interior

Cantidad: 5

9X-7734: Sello anular de 29,87 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 16 de 16

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido