Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
449-9123: KIT DE EMPAQUETADURA DE SCH

449-9123: KIT DE EMPAQUETADURA DE SCH

Kit de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Imágenes del producto

449-9123: KIT DE EMPAQUETADURA DE SCH

Kit de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

106-9408: Sello de alambre de punto de diámetro interior de 64 mm

Cantidad: 1

109-0073: Sello anular de 43,82 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

112-3258: Sello anular de 46,99 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

129-9452: Empaquetadura de múltiple de escape de 1,9 mm de grosor

Cantidad: 4

272-2583: Junta Tórica de 53,64 mm de Diámetro Interior

Cantidad: 3

283-5666: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,85 mm de grosor

Cantidad: 1

359-1439: Sello de agua de culata de cilindro

Cantidad: 16

3S-9643: Sello de labio del eje giratorio

Cantidad: 1

464-0509: Sello anular de 9,25 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

4N-1156: Empaquetadura de tuberías de agua del radiador de 1,2 mm de grosor

Cantidad: 2

4N-7253: Empaquetadura de cámara de culata de cilindro de 4,8 mm de grosor

Cantidad: 4

5P-5678: Sello de cinta del motor

Cantidad: 4

5P-8119: Sello anular de 17,04 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

5P-8356: Sello anular de 21,89 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6N-9133: Empaquetadura del bloque de cilindros de 0,21 mm de espesor

Cantidad: 1

6V-3831: Sello anular con diámetro interior de 53,34 mm

Cantidad: 1

7C-0307: Empaquetadura de la cubierta del sombrerete de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 2

7L-4774: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

8H-9204: Arandela de fieltro de 22 mm de diámetro exterior

Cantidad: 4

Se muestran 1 a 19 de 19

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido