Para disponibilidad y precio
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
450-8945: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor450-8945: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

450-8945: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3408

Marca: Cat

Imágenes del producto

450-8945: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

450-8945: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3408

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

106-1792: Prisionero de acero de traba de ahusamiento de 100 mm de longitud

Cantidad: 16

112-9217: Placa de tope de rueda guía de 4 mm de grosor

Cantidad: 1

165-6170: Enchufe sin rosca de 24,13 mm de diámetro exterior

Cantidad: 3

1R-0749: Filtro de combustible secundario

Cantidad: 1

1R-1808: Filtro de aceite del motor

Cantidad: 2

1S-0004: Sello anular VMQ de 5,33 x 18,42 mm 70A

Cantidad: 2

1S-4295: Empaquetadura del turbocompresor Cat® de 1,92 mm de grosor

Cantidad: 1

248-5513: Regulador de temperatura del agua del motor

Cantidad: 2

2H-1193: Casquillo de tubos del intercambiador de calor de 9,58 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

2K-4973: Tuerca de bloqueo de 0,375

Cantidad: 1

2N-2765: Perno de cabeza de brida hexagonal de 3/8''-16 × 1 3/4''

Cantidad: 4

2N-2766: Contratuerca de cono de 3/8''-16

Cantidad: 20

305-6843: Muelle guía del elevador de21,08 mm de diámetro interior

Cantidad: 16

392-9208: Émbolo de la válvula de alivio

Cantidad: 2

3G-2292: Perno de cabeza hexagonal de 3/8

Cantidad: 5

3J-1907: Sello anular NBR de 1,98 × 11,89 mm, 90 A

Cantidad: 1

449-9116: KIT DE EMPAQUETADURAS DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

Cantidad: 1

449-9123: KIT DE EMPAQUETADURA DE SCH

Cantidad: 2

449-9826: KIT DE EMPAQUETADURAS DE BLOQUE Y COLECTOR DE ACEITE

Cantidad: 1

450-1548: KIT DE EMPAQUETADURAS DE LA CAJA DEL VOLANTE

Cantidad: 1

450-1556: KIT DE ENFRIADOR DE ACEITE Y TUBERÍAS

Cantidad: 1

450-4543: KIT: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y POSENFRIADOR

Cantidad: 1

4L-8337: Sello anular de 81 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

4M-1336: Casquillo de 11,2 mm de largo

Cantidad: 1

4N-0342: Placa de 4,65 mm de grosor

Cantidad: 1

4N-0685: Cojinete de manguito de 76,94 mm de diámetro exterior

Cantidad: 3

4N-1105: Empaquetadura de brida de dos orificios de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

4N-6658: Cojinete de bloque de cilindros de 76,94 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

4N-8150: Muelle de compresión de 93,73 mm de longitud libre

Cantidad: 2

5H-8985: Pasador de resorte con extremo biselado de 12,70 mm de largo

Cantidad: 1

7J-0204: Sello anular 90A NBR de 1,63 × 7,65 mm

Cantidad: 1

7N-2443: Interruptor basculante de luz de dos polos

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 32 de 33

Descripción del número de pieza 450-8945

Con todos los elementos básicos para lograr el mejor reacondicionamiento principal, nuestro kit de nivel básico está diseñado para su conveniencia: viene preempaquetado, se pide con un único número de pieza y se envía en una sola caja. Incluye todas las empaquetaduras y los sellos necesarios para un reacondicionamiento principal completo y varios artículos de reemplazo total, que van desde termostatos hasta bujes de engranaje.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 450-8945

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 450-8945

MOTOR - MÁQUINA

3408

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido