InicioTren de rodajeComponentes de cadenaEslabones de la cadena458-4147: ESLABÓN: PE DERECHO C
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaEslabones de la cadena458-4147: ESLABÓN: PE DERECHO C
458-4147: ESLABÓN: PE DERECHO C

Eslabón de cadena

Marca: Cat

Imágenes del producto
458-4147: ESLABÓN: PE DERECHO C
458-4147: ESLABÓN: PE DERECHO C

Eslabón de cadena

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 458-4147

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Overall Height (in): 5.386
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190.0
Bore To Rail (mm): 78.8
Track Pitch (in): 7.48
Overall Height (mm): 136.8
Steel Spec: 1E1541A
Bore To Rail (in): 3.102
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 24.5
Track Pin Bore Diameter (in): 1.99
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 50.55
Material: Carbon Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.969
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 64.3
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 50
Rail To Pin Boss OD (in): 2.531
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.965
Master Bolt Thread: M22
Master Link Type: 5 Tooth Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 458-4147

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido