InicioTornillería, sellos e insumosEspuma, material aislante y revestimientosRedondo460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosEspuma, material aislante y revestimientosRedondo460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor
460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor

Empaquetadura Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor
460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor
460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor
460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor
460-3760: Empaquetadura del tanque de combustible de 3,2 mm de grosor

Empaquetadura Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 460-3760

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Circular Estándar
Estilo: Plana
Material: Corcho y caucho de bajo nivel de compresión
Diámetro interno (mm): 45.0
Diámetro exterior (mm): 66.0
Grosor (mm): 3.2
Tamaño del orificio (mm): 6,6 (4X)
Diámetro interno (pulg): 1.77
Diámetro exterior (pulg): 2.6
Grosor (pulg): 0.13
Tamaño del orificio (pulg): 0,26 (4X)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 460-3760

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 14M 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido