InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior
461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior

Corona Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior
461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior
461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior
461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior
461-9930: Engranaje de corona de acero de 560,00 mm de diámetro exterior

Corona Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 461-9930

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Número de dientes: 94
Diámetro exterior (mm): 568.0
Diámetro interno (mm): 522.35
Altura (mm): 120.0
Ancho (mm): 120.0
Diámetro exterior (pulg): 22.362
Diámetro interno (pulg): 20.564
Ancho (pulg): 4.724
Altura (pulg): 4.72
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 461-9930

TIENDETUBOS

PL72

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6R D6T D6R LGP D6H XR D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6GC D6T XL PAT D6H II D6T XW PAT D6H D6R III D6R XL D6T XL D6R STD

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido