Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje463-1600: PASADOR
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje463-1600: PASADOR
463-1600: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
463-1600: PASADOR
463-1600: PASADOR
463-1600: PASADOR
463-1600: PASADOR
463-1600: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 463-1600

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Pin Type: Headed Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 50.0
Pin Diameter (in): 1.97
Length (mm): 153.0
Length (in): 6.02
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 166.0
Overall Length (in): 6.535
Diameter (mm): 50.0
Diameter (in): 1.969
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 463-1600

GARFIO ORANGE PEEL

GSH425 GSH525

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido