InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo
4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo

Cuchilla D6 de 19 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo
4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo
4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo
4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo
4T-2923: Cuchilla de acero de 1029,40 mm de largo

Cuchilla D6 de 19 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4T-2923

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 6.0
Thickness (mm): 19.0
Overall Length (mm): 1,029.4
End 2 Hole Offset (mm): 57.5
Width (in): 10.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 40.528
End 2 Hole Offset (in): 2.264
Width (mm): 254.0
End 1 Hole Offset (in): 2.264
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 57.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4T-2923

COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

816F II 816K 816B 816 816F

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814 814K 814F 814F II

CARGADOR DE RUEDAS

814K

TRACTOR DE CADENAS

D6T D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D7G2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido