Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-2985: Cuchilla
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-2985: Cuchilla
4T-2985: Cuchilla

Cuchilla D6R, D6H, D6T de 25 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
4T-2985: Cuchilla
4T-2985: Cuchilla
4T-2985: Cuchilla
4T-2985: Cuchilla
4T-2985: Cuchilla

Cuchilla D6R, D6H, D6T de 25 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4T-2985

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 6.0
Thickness (mm): 25.0
Overall Length (mm): 801.6
End 2 Hole Offset (mm): 96.0
Width (in): 10.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 31.559
End 2 Hole Offset (in): 3.78
Width (mm): 254.0
End 1 Hole Offset (in): 3.78
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 96.0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.984
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4T-2985

HOJA

836G 834G

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6R D6T D6H XR D6R II D6T XL PAT D6H II D6H D6R III D6R XL D6T XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido