Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm
4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm

Conjunto de tubos para transporte de fluidos

Marca: Cat

Imágenes del producto
4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm
4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm
4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm
4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm
4W-7714: Tubo de acero para el codo de la línea de agua de 9,52 mm

Conjunto de tubos para transporte de fluidos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4W-7714

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Diámetro externo (mm): 10.0
Tipo de conector: Conexión (ambos extremos)
Tipo de tuerca: Unión Giratoria
Diámetro exterior (pulg): 0.37
Tamaño de la conexión (pulg): -6 Hembra, de 37°, abocinado
Rosca: 9/16-18
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4W-7714

CAMIÓN DE OBRAS

785D

MOTOR DE PETRÓLEO

3512C 3512B 3512

MOTOR

3512B

CARGADOR DE RUEDAS

994F 994D 994H 994

MOTOR INDUSTRIAL

3512

CAMIÓN

785 789 793 793B 789C 789D 789B 785C 777D 785D 785B

TRACTOR

784C 784B

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

MOTOR REMAN

3516B

CISTERNA

SPT343 SPF343

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido