InicioTren de rodajeComponentes de cadenaPasadores de cadena516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaPasadores de cadena516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm
516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm

Cat® Track Pin 50.88mm Outside Diameter, Master, 276.2mm long

Marca: Cat

Imágenes del producto
516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm
516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm
516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm
516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm
516-7962: Pasador maestro de cadena de diámetro exterior de 50,88 mm

Cat® Track Pin 50.88mm Outside Diameter, Master, 276.2mm long

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 516-7962

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Opción principal:
Material: Aleación de hierro,Acero de carbono
Longitud total (mm): 276.2
Head Option: No
Pin Outside Diameter (mm): 50.88
Overall Length (in): 10.874
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0.807
Pin Outside Diameter (in): 2.003
Pin Inside Diameter (mm): 20.5
Retention Option: Snap Ring
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 516-7962

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido