Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas560-2464: Válvula de retención de solenoide
InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas560-2464: Válvula de retención de solenoide
560-2464: Válvula de retención de solenoide

Válvula de retención de solenoide del múltiple de motor Cat® de 121,5 mm de largo

Marca: Cat

Imágenes del producto
560-2464: Válvula de retención de solenoide
560-2464: Válvula de retención de solenoide
560-2464: Válvula de retención de solenoide
560-2464: Válvula de retención de solenoide
560-2464: Válvula de retención de solenoide

Válvula de retención de solenoide del múltiple de motor Cat® de 121,5 mm de largo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 560-2464

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro (pulg): 1.3
Diámetro (mm): 33.0
Material: Acero
Longitud total (pulg): 4.78
Longitud total (mm): 121.5
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 560-2464

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3260

CARGADOR DE RUEDAS

995

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

350MHPU

EXCAVADORA

349 GC 395 MH3295 352 374 350 349 3101 355 345 350 OEM 345 GC 352 UHD

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido