InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón562-9001: Conjunto de eslabón
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón562-9001: Conjunto de eslabón
562-9001: Conjunto de eslabón

Eslabón de la cadena Cat® que se utiliza en el tren de rodaje

Marca: Cat

Imágenes del producto
562-9001: Conjunto de eslabón
562-9001: Conjunto de eslabón
562-9001: Conjunto de eslabón
562-9001: Conjunto de eslabón
562-9001: Conjunto de eslabón

Eslabón de la cadena Cat® que se utiliza en el tren de rodaje

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 562-9001

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Paso de la cadena (pulg): 12.5
Paso de la cadena (mm): 317.5
Tamaño del perno (pulg): 1-3/8
Número de secciones de cadena: 41.0
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 332.5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 61.7
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.429
Bushing OD (in): 4.488
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.091
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 114
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 207
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 158.3
Link Height (in): 8.15
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.232
Master Link Type: 1 Tooth Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 562-9001

TRACTOR DE CADENAS

D11T D11

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido