Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior
5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior

Arandela de empuje de bronce para engranaje diferencial Cat® de 3,84 mm de espesor utilizada para el tren de fuerza diferencial y de engranaje cónico.

Marca: Cat

Imágenes del producto
5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior
5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior
5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior
5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior
5D-5532: Arandela de tope del engranaje diferencial de 92,96 mm de diámetro interior

Arandela de empuje de bronce para engranaje diferencial Cat® de 3,84 mm de espesor utilizada para el tren de fuerza diferencial y de engranaje cónico.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5D-5532

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 3.66
Diámetro interno (mm): 93.0
Material: Bronce
Diámetro exterior (pulg): 6.62
Diámetro exterior (mm): 168.0
Grosor (pulg): 0.15
Grosor (mm): 4.0
Tipo de arandela: Arandela
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5D-5532

TRACTOR DE RUEDAS

627 621 623 627B 627G 621B 627H 627E 621K OEM 623B 627F 621R 621E 623G 621F 623H 623E 623F 621G 621H 621S

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K 621E 621B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido