Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior
5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior

Anillo de sello

Marca: Cat

Imágenes del producto
5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior
5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior
5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior
5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior
5K-5129: Anillo de sellado tórico de 143,52 mm de diámetro interior

Anillo de sello

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5K-5129

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 5.65
Compatible con: Lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.24
Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
Diámetro de sección transversal (mm): 6.2
No compatible con: Fluidos de frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; luz UV
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno del sello (mm): 143.52
Material: NBR (60),NBR: nitrilo
Diámetro interno (mm): 143.5
Temperatura (°F): -40 - 212
Temperatura (°C): -40 - 100
Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos; sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5K-5129

TIENDETUBOS

583R 589 578

CHALLENGER

65C 65B 65D 65 75C MTC755 75 MTC765 MTC735 MTC745

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

12G 130G 140G 16G

CARGADOR DE RUEDAS

G926 920 G910 926 930 926E 930R 930T

COMPACTADOR NEUMÁTICO

CW-14 PS-200B PS-150C PS-150B

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18B IT12 IT28 IT28B

MOTOTRAÍLLA

615 623B 623E 615C 633E

MOTONIVELADORA

12H 12G 24H 18M3 12M 24M 12K 120H 120G 24 14M3 12M 3 12M 2 16 120 14 18 160K 120M 160H 120K 160G 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120 GC 16H NA 140M 3 140M 2 135H 160H NA 140 GC 160H ES 120M 2 12H NA 16M 16M3 163H 14M-3 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140M 140K 163H NA 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 16H 16G 14L 140H NA 150 14M 130G 140K 2 160M 3 AWD 140H ES 140 143H 16GC 14H 120K 2 14G

EXCAVADORA

225 215B 215C 215D 235 215 245

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 508

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido