InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas5L-3834: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.130 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas5L-3834: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.130 mm de largo
5L-3834: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.130 mm de largo

Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
5L-3834: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.130 mm de largo
5L-3834: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.130 mm de largo

Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5L-3834

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 44.49
Ancho de la correa (mm): 12.7
Tipo de correa: Correas Trapeciales Dentadas
Ancho de la correa (pulg): 0.5
Longitud de la correa (mm): 1,130.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5L-3834

MINICARGADOR

262 216 236 252 228 226 248 246 242

MOTOR DE GAS

G343

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910F 910E

MOTOR MARINO

D343

CARGADOR DE RUEDAS

980G II 980H 980G

MOTOR INDUSTRIAL

D343

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT14F IT12B

EXCAVADORA

320-A L 320-A 320 L

CARGADOR TODOTERRENO

247 267 287 257 277

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido