InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg
6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg

Perno con cabeza de 12 puntas

Marca: Cat

Imágenes del producto
6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg
6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg
6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg
6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg
6V-3630: Perno con cabeza de 12 puntas de 1/2 pulg-13 x 2 1/2 pulg

Perno con cabeza de 12 puntas

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6V-3630

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 2.5
Tipo: Perno Con Cabeza De 12 puntas
Material: ACERO INOXIDABLE,Acero inoxidable
Bolt Length (mm): 63.5
Bolt Type: 12 Point Head
Longitud de asa (pulg): 1.25
Grip Length (mm): 31.75
Diámetro de la brida (pulg): 0.85
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6V-3630

MOTOR DE PETRÓLEO

C280-12

MOTOR DE GAS

G3516B G3612 G3616 G3516 G3520B G3608 G3516J G3520J

AUXILIAR MARINO

3608

GRUPO ELECTRÓGENO

G3520 G3516K G3512K G3520K 3516E

MOTOR DE LOCOMOTORA

3612

MOTOR

G3516J G3520J

MOTOR MARINO

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

GRUPO ELECTRÓGENO - MILITAR

3608

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3608 3606 C280-16 3616

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido