Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesEngranajes de la transmisión7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesEngranajes de la transmisión7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes
7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes
7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes
7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes
7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes
7G-2509: Engranaje planetario de transmisión de 31 dientes

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7G-2509

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 79.47
Inside Diameter (mm): 43.221
Width (mm): 50.8
Outside Diameter (in): 3.128
Inside Diameter (in): 1.701
Width (in): 2.0
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7G-2509

TRACTOR DE RUEDAS

666B 657E 657B 651B 650B 651 641B 657G 660B 651E

MOTOTRAÍLLA

651 657

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido