Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro
7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro

Cat® Final Drive Planetary Shaft delivers mechanical power to planetary gears, enabling efficient load distribution to the wheel

Marca: Cat

Imágenes del producto
7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro
7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro
7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro
7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro
7G-5780: Eje planetario del Eje del mando de 54,012 mm de diámetro

Cat® Final Drive Planetary Shaft delivers mechanical power to planetary gears, enabling efficient load distribution to the wheel

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7G-5780

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Steel
Shaft Diameter (mm): 54.012
Head Diameter (mm): 70.03
Overall Length (mm): 125.0
Shaft Diameter (in): 2.126
Head Diameter (in): 2.757
Overall Length (in): 4.921
Thread Size (in): 3/8-16
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7G-5780

TRACTOR TOPADOR

7S 7U 7SU 7A 7S LGP

TIENDETUBOS

578 572R 583R 572R II

DESGARRADOR

7

CABRESTANTE

57 57H

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

TRACTOR DE CADENAS

D7R D6R D7R XR D7H D7R II D7R SERIES D7R LGP D7

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido