Inicio7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm
Inicio7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm
7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm

Perno de cadena

Marca: Cat

Imágenes del producto
7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm
7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm
7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm
7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm
7H-3597: Perno largo de rosca 5/8-18 de 50,8 mm

Perno de cadena

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 7H-3597
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 7H-3597

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 2
Bolt Length (mm): 50.8
Tipo de perno: Pernos de cadena
Grip Length (in): 1
Grip Length (mm): 25.4
Material: Acero de boro
Tamaño del perno (pulg): 5/8
Notas del modelo: Utilice el Modelo D5C con los Eslabones 9K
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7H-3597

TIENDETUBOS

561B 561C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

53

SOLUCIONES DE OEM

OEMS

CARGADOR DE CADENAS

953B 977D 941B 953C 955C 951C 955H 943 951B 955K 955L 941 953

MOTOTRAÍLLA

633 639D 633B 633D

EXCAVADORA

225 215B 215C 215D 312B 312C 211B 205B 225B 215 323D LN

HERRAMIENTA

PR-1000C PR-1000 PM-201 PM-565 PM-565B

TRACTOR DE CADENAS

143 141 140 D5 D4D D4E D4E SR D5B D5C D5E D6C 953B 3 953 951 4 943 4S D5C PATLGP 5A PAT 955 D5C PAT 4A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto