InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesEmpaquetaduras7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesEmpaquetaduras7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor
7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor

Empaquetadura de culata de cilindro Cat® de 1,6 mm de grosor

Marca: Cat

Imágenes del producto
7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor
7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor
7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor
7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor
7N-8022: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,6 mm de grosor

Empaquetadura de culata de cilindro Cat® de 1,6 mm de grosor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7N-8022

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (pulg): 24.59
Longitud (mm): 624.6
Material: Acero
Grosor (pulg): 0.06
Grosor (mm): 1.6
Ancho (pulg): 5.5
Ancho (mm): 139.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7N-8022

TRACTOR TOPADOR

4S 5A 5P 5S 4A

DESGARRADOR

D5 951 5 4

CABRESTANTE

518 55

MOTOR DE GAS

G3304

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

PLUMA

120C

CARGADOR DE RUEDAS

920 936E 930 936 G936 950B 950E 950 930R 930T

MOTONIVELADORA

120G 130G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518

TALADORA APILADORA

FB518

CONTROL HIDRÁULICO

143 141 140

GARFIO

518 120C 125C

MOTOR MARINO

3304 D330C

MOTOR INDUSTRIAL

3304 D330C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3304 3304B

CARGADOR DE CADENAS

941B 963 951C 951B 955L 941

EXCAVADORA

229 225 219D 215B 215C 215D 229D 225B 225D 219 215 E240 EL240

TRACTOR DE CADENAS

D4E D5H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido